Nové PSE1 – kompaktní jednofázové zdroje napájení
Kompaktnost a konkurenceschopné ceny! Nové jednofázové napájecí zdroje řady PSE1 jsou dokonalým řešením pro napájení zátěží a zařízení instalovaných v panelech s omezeným prostorem.

Jejich ultrakompaktní pouzdro je vhodné k instalaci do malých skříní, k napájení elektromechanických a elektronických zařízení s DC napájením, jako jsou stykače, časová relé, senzory, PLC, stejnosměrné motory, displeje, SSR (polovodičová relé) a další zařízení běžně se vyskytující v automatizačních systémech.
35 mm kompatibilní na DIN lištu (IEC/EN/BS 60715), spínané napájecí zdroje PSE1 mají jednofázový vstup 100… 240 V AC 50/60 Hz a výstup 24 V DC.
Řada zahrnuje 5 velikostí výkonu: 30, 50, 72, 100 a 120 W se jmenovitými výstupními proudy od 1,25 do 5A.
Na přední straně je potenciometr pro jemné nastavení výstupního napětí a LED pro signalizaci zapnutí.
Napájecí zdroje PSE1 se kromě kompaktních rozměrů vyznačují vysokou účinností, spolehlivostí a bezpečností. Zahrnují integrovanou ochranu proti zkratu výstupu, přetížení a špičkám vstupního napětí.
Nové napájecí zdroje PSE1 mají certifikaci cULus, EAC a RCM a jsou v souladu s normami IEC/EN/BS 62368-1, IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3 , UL508 a CSA C22.2 č. 107,1.