Nové bezpečnostní relé SR…
Společnost LOVATO Electric, která vždy dbá na bezpečnost, rozšířila svůj katalog o novou řadu bezpečnostních relé SR….
Bezpečnostní relé LOVATO Electric jsou navržena tak, aby pokryla nejběžnější kategorie rizik, a to až do kategorie 4 s výkonnostní úrovní PLe podle normy ČSN EN 13849-1, která je součástí rámce směrnic o strojních zařízeních.
Nabídka se skládá ze 2 řad pro celkem 7 jednotlivých kódů pro bezpečné monitorování a ovládání bezpečnostních obvodů spojených s riziky pro obsluhu i strojní zařízení.
Řada SRB… byla navržena pro nouzové zastavení, bezpečnostní spínače, magnetické snímače a mechanické bezpečnostní blokády, zatímco řada SRA… díky dostupnosti multifunkčního kódu s voličem na čelním panelu pokrývá všechny výše uvedené aplikace a také dvouruční ovládací zařízení a bezpečnostní zařízení s výstupy OSSD (fotoelektrické závory, štítky RFID, laserové skenery atd.).
Nabídka zahrnuje také dodatečný modul bezpečných výstupů, který rozšiřuje počet dostupných reléových výstupů, a umožňuje tak ovládat více strojů najednou..
Pokrytí mnoha aplikací malým počtem jednotlivých kódů nové řady výrazně zjednodušuje řízení skladu. Nešetří však jen peníze: díky kompaktním rozměrům šetří jednotky místo v rozváděči, přičemž moduly řady SRB… mají šířku pouhých 17,8 mm.
Díky speciálním odnímatelným šroubovým svorkovnicím se relé řady SR… snadno připojují, což znamená rychlou instalaci a méně chyb při kabeláži.
Diagnostické LED diody na předním panelu usnadňují odstraňování závad na externích řídicích obvodech.
Nová bezpečnostní relé mají homologaci cULus pro severoamerický trh a TÜV v souladu se směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních.
Zajistěte bezpečnost svých systémů s LOVATO Electric!