Nové miniaturní relé HR40…

Společnost LOVATO Electric rozšířila nabídku univerzálních relé o miniaturní relé HR40….
Relé HR40… jsou vybavena 1 nebo 2 přepínacími kontakty a mají průhledné pouzdro, které umožňuje sledovat polohu a stav opotřebení kontaktů. S jedním přepínacím kontaktem je jmenovitý proud 16 A při upevnění přímo na PCB, při použití s paticí maximálně 10 A. Ve verzích se dvěma přepínacími kontakty je jmenovitý proud In 10A.
Ovládací napětí se pohybuje v rozmezí 12 až 24VDC. Relé HR40… mají certifikáty cURus a TÜV a odpovídají normě IEC/EN/BS 61810.