LOVATO Electric představuje nový 2021-22 General Catalogue
Nový katalog 2021-2022, který je komplexní, přesto snadno použitelný, představuje vše, co LOVATO Electric nabízí.
S více než 20 000 produkty seskupenými do 31 produktových rodin představuje vydání nového katalogu širokou škálu nabídky italské (Bergamo) společnosti a její nejnovější řešení pro průmyslovou automatizaci a menežment energií, výsledek neustálé pozornosti k trhu a neustálé inovace v kvalitě a provedení.
Obálka oslavuje 100. výročí společnosti a zahrnuje panorama Città Alta ve městě Bergamo, kde se zrodila společnost LOVATO Electric a dodnes má své sídlo.
Katalog začíná přehledem nově nabízených produktů a prezentací společnosti LOVATO Electric, jejích zaměstnanců a technologií.
Poté následuje 31 kapitol, jedna pro každou rodinu produktů.
Stránky mají jednoduché rozvržení zaměřené na informace a výběr produktů.
Každá stránka, plně ilustrovaná obrázky a podrobnými tabulkami specifikací pro každý kód výrobku, také popisuje obecné technické a aplikační údaje, funkce a výhody, příslušenství, certifikace a shodu každého produktu.
Každá kapitola končí rozměrovými specifikacemi, schématy zapojení a technickými vlastnostmi.
Nový katalog 2021-2022 představuje velké množství nových produktů, včetně stykačů AC3 pro 160 A až 230 A, nových kompaktních a snadno konfigurovatelných softstartérů řady ADXN, nové řady tlačítek a přepínačů v kovové verzi (průměr 22 mm) a ploché kovové provedení (průměr 30 mm).
Celá nová kapitola je věnována bezpečnostním reléovým modulům.
Nová generace výkonových analyzátorů se širokoúhlým barevným LCD displejem nabízí moderní a inovativní měření energie a snižuje počet komponent v rozváděči, spolu s časem instalace a možnými chybami.
Katalog bude pro naše zákazníky po celém světě k dispozici v 8 jazycích a je vydáván v tištěné i digitální podobě, ke stažení z tohoto ODKAZU.