Kompletované skříňky s ovladači Platinum
Díky široké škále dostupných konfigurací mohou nové kompletované skříňky s ovladači řady Platinum uspokojit i ty nejnáročnější a nejrůznější aplikační potřeby.

Každý kód se skládá ze spojení několika prvků akčních členů, skříněk a kontaktů ve společném a kompaktním provedení.
Začněme s pohony. Zapuštěná tlačítka, tlačítka s hřibovou hlavou, volicí spínače a osvětlené ovladače jsou jen některé z komponent, ze kterých si můžete vybrat.
Jsou již namontovány na krytu a upevněny maticí se závitovým kroužkem. K dispozici je široká nabídka barev a symbolů.
Skříňka z polypropylenu jsou k dispozici se žlutým nebo šedým krytem v různých velikostech od jednoho do tří otvorů.
Díky vylamovacím otvorům pro vstup kabelu je zapojení snadné a rychlé.
Kontakty mohou být až tři na jeden akční člen, v případě osvětlených akčních členů je možné namontovat jeden LED prvek a dva kontakty.
Všechny kontakty jsou již upevněny na základně, aby bylo zajištěno rychlé a bezpečné zapojení a také omezení práce v případě výměny nebo servisu.
Kromě již sestavených modelů obsažených v katalogu je možné vytvořit vlastní přizpůsobení výběrem aktuátoru výběrem z:
- dvojité a trojité dotykové ovladače,
- osvětlené ovladače,
- akční členy s osvětlenou hřibovou hlavou,
- LED monoblokové pilotní světla,
- knoflíkové přepínače,
- monoblokové potenciometry,
- monoblokové bzučáky
- komunikační rozhraní.
Skříňka, která může mít maximálně 6 otvorů, lze přizpůsobit gravírováním nebo vlastním logem, prvky lze přizpůsobit textem a ikonami.

Všechny kompletované skříňky s ovladači jsou navrženy pro použití i ve zvláště agresivním prostředí. S nejvyšším stupněm ochrany dostupným na trhu, IP66, IP67 a IP69K, zaručují integritu krytu proti páře, velmi intenzivním proudům vody a vniknutí nežádoucích částí.
Díky tomu je LOVATO Electric kompletovaná skříňka s ovladači ideální pro instalaci na strojích vystavených mycím cyklům.
Nové kompletované skříňky jsou v souladu s následujícími normami: IEC / EN 60947-1, IEC / EN 60947-5-1, UL508A, CSA C22.2 č. 14.