Kompletované přepínače sítí
Rychlá instalace a zjednodušená logistika jsou kritickými požadavky pro výrobce panelů, velkoobchodníky a výrobce OEM.
Poptávka po sestavených přepínačích a kompletních odpojovačích připravených k použití rychle roste.

Proto se společnost LOVATO Electric postarala o tyto potřeby rozšířením své nabídky řešení odpínačů.
Pojďme se podívat na tyto nové produkty:
S 12 kódy, které pokrývají většinu aplikací od 25 A do 160 A, nabízejí naše nová řešení pro výměnu sestavení GA vysoký výkon a snadné použití.
Mají kompaktní rám a vynikající výkon.
Přepínače jsou k dispozici v konfiguraci 3P a 4P, pro aplikace do 63A AC21 v první velikosti rámu a do 160A AC21 v druhé velikosti rámu.
Instalace je rychlá a snadná: jednotky jednoduše zacvaknou na DIN lištu bez použití nářadí.
Jejich protiskluzové gumové vložky jim brání v pohybu při instalaci i ve svislé konfiguraci.
KOMPLETOVANÉ PŘEPÍNAČE
LOVATO Electric nabízí jediný kód / balíček obsahující 4 komponenty potřebné pro elektrické odpojovací panely, pohodlné řešení, které také šetří čas.
K dispozici je řada verzí pro různá hodnocení spínání, všechny jsou připraveny k okamžité instalaci a použití.
Sada obsahuje:
Odpínač řady GA, dimenzovaný na 25A, 40A nebo 63A, v konfiguracích 3P a 4P (včetně přídavného čtvrtého pólu);
- Prodloužení 300 mm kovové hřídele (GAX7300);
- Červená / žlutá rukojeť spojky dveří (GAX63) s vyčnívajícím voličem, která se pomocí závitového límce vejde do otvoru Ø22 mm.
- Rukojeť lze uzamknout visacím zámkem ve vypnuté poloze a má stupeň krytí IP65 / typ 4X;
- Dva kryty svorek pro ochranu vedení a svorek zátěže.
- Série GA je nyní díky zavedení těchto nových řešení ještě úplnější.