Nové chrániče a RCD… a RCBO…
Nový design pro lepší kompatibilitu

Chrániče P1RD…
Zavedení nového typu P1RD… umožňuje instalaci pomocných kontaktů a připojení proudových chráničů i miniaturních jističů na jednu napájecí lištu.
Jsou k dispozici až do 63 A, ve 2 a 4pólovém provedení s vypínáním třídy AC nebo A a pro vypínání ve třídě reziduálních proudů, pro proudy 30 mA a 300 mA. K dispozici je také zařízení pro uzamčení páčky.
Chrániče s jištěním P1RE…
Nový typ P1RE… nabízí možnost instalace pomocných kontaktů a je vybaven dvojitou ovládací pákou, která odlišuje proudový chránič od ochrany proti nadproudům. Jsou také vybaveny novou izolační zábranou na připojovacích svorkách. To znamená, že stupeň krytí IP20 se vztahuje nejen na přední část výrobku, ale také na připojovací svorky, které si zachovávají stupeň krytí bez ohledu na průřez použitého kabelu.
Jsou k dispozici až do 40 A v provedení 1P+N s vypínáním třídy AC nebo A, pro reziduální proudy 30 mA a 300 mA a tepelnou vypínací křivku typu C.
Svorky proudových chráničů jsou nyní geometricky zarovnány se svorkami miniaturních jističů, aby je bylo možné snadno propojit pomocí pevných přípojnic.
Pro tento typ zařízení jsou nyní k dispozici přídavné moduly, stejné, které lze použít pro miniaturní jističe
(dokonalá kompatibilita, není třeba kupovat specifické kódy).