Bezpečnostní stykače řady BF
Lovato Electric rozšiřuje svou nabídku bezpečnostních přístrojů o nové stykače typu BFS, které jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky norem ČES EN ISO 13849-1 (Bezpečnost strojních zařízení – bezpečnostní části řídicích systémů) a ČSN EN 62061 (Bezpečnost strojních zařízení – funkční bezpečnost řídicích systémů).
Řada se skládá z třípólových stykačů se jmenovitým proudem motoru 9 až 38 A, AC-3 400 V, které jsou k dispozici ve variantách s ovládacím napětím cívky 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC a 24 V DC. Typy do 25 A obsahují pomocné kontakty 2NO+3NC, vyšší ampéráže mají pomocné kontakty 2NO+2NC.

Bezpečnostní stykače řady BF mají zrcadlové kontakty v souladu s ČSN EN 60947-4-1, která vyžaduje, aby pomocný kontakt NC nemohl být v sepnuté poloze současně s hlavním kontaktem NO, a to ani v poruchovém stavu (svaření hlavních kontaktů), a nuceně vedené kontakty dle ČSN EN 60947-5-1, která zabraňuje současnému sepnutí pomocných kontaktů NO a NC, a to i v poruchovém stavu (svaření kontaktů NO nebo NC).
Ve srovnání s tradičními stykači nabízejí stykače BFS také další funkce:
- Blok pomocných kontaktů nelze ze stykače vyjmout, aby se zabránilo nevhodné manipulaci.
- Ruční ovládání nebo ovládání pomocí nářadí je znemožněno ochrannými kryty.
- Blok pomocných kontaktů má žlutý kryt pro zvýraznění zařízení tvořících součást bezpečnostního obvodu
- Stav stykače je jasně viditelný přes čelní okénko.
Tyto vlastnosti umožňují dosáhnout vysokého stupně spolehlivosti a činí ze stykačů BFS ideální řešení pro bezpečnostní aplikace.