Elektroměry DMED4pro měření stejnosměrného proudu určené k nabíjecím stanicím elektromobilů DMED4

LOVATO Electric uvádí na trh nové elektroměry DMED4 pro nabíjecí staniceelektromobilů.

Jsou k dispozici ve třech velikostech s maximálním proudem 150A, 400A a 600A a maximálním provozním napětím 1500 VDC, díky čemuž jsou vhodné pro aplikace rychlého nabíjení.

Široký teplotní rozsah od -40°C do +85°C umožňuje instalaci ve venkovním prostředí, které je schopné odolat velmi náročným tepelným podmínkám. Jsou navrženy v kompaktním pouzdře a nabízejí řadu možností montáže, a to jak na tyčích, tak na šroubech, aby byla zajištěna maximální univerzálnost instalace.

Celá řada je vybavena čelním displejem pro zobrazení měření (energie, proudu, napětí a teploty) a protokoly událostí pro záznam metrologických událostí s časovou značkou.

DMED4 je k dispozici ve verzi s integrovaným portem RS485 (typ DMED403…) nebo duálním komunikačním portem RS485 + Ethernet (typ DMED404…).

Elektroměry DMED4 kombinují technické přednosti s nejžádanějšími mezinárodními certifikacemi: celá řada je certifikována MID a cURus a splňuje požadavky normy VDE-AR-E 2418-3-100 ed.2020, kterou používají výrobci nabíjecích stanic ke splnění povinností vyplývajících z německého zákona o kalibraci Eichrecht, MessEG (zákon o měření a kalibraci), MessEV (nařízení o měření a kalibraci).

Sortiment je doplněn řadou příslušenství pro kabeláž a externí datový koncentrátor a zobrazovací jednotku DMED4DC1, což je ideální řešení pro aplikace vyžadující zobrazení informací zvenčí nabíjecí stanice. DMED4DC1 lze připojit k 1 až 4 elektroměrům pro nabíjecí stanice pro elektromobily, přičemž si můžete vybrat mezi verzemi DC (DMED4…) nebo AC (DMED341…), s montáží na lištu DIN nebo do panelu.