Přepěťové ochrany SASD.. a SG13PA…RUL
LOVATO Electric rozšiřuje svou řadu přepěťových ochran o nové moduly SASD pro datové linky, typ C2-D1, pro ochranu průmyslových sběrnic 24VDC a telefonních linek a o síťovou ochranu SG1… s certifikací UL tULus, pro severoamerický trh.
SASD je řada přepěťových ochran pro datové linky, typ C2-D1, určené pro pro ochranu sběrnic 24VDC, RS485, telefonních linek a Ethernetu.
SA1F34A275R je přepěťová ochrana s integrovanou pojistkou a funkcí “bez svodového proudu”, účinná proti přepětí typu 1 a typu 2. LOVATO Electric dále představuje nové přepěťové ochrany.
LOVATO Electric nabízí komplexní řadu řešení pro zařízení přepěťové ochrany, včetně modelů typu 1 a 2 pro klimatizační systémy, které chrání vstupní rozváděče před přímými a nepřímými údery blesku, přepěťové ochrany typu 2 pro podružné rozváděče a typu 3 pro ochranu koncových zařízení.
Společnost má dale v sortimentu ochranu proti přepětí pro fotovoltaické aplikace, typu 1,2 a typu 2 pro systémy od 600 V DC do 1500 V DC.