洛瓦托电气推出新型楼梯定时器
新型TMLSL计时器用于住宅和第三产业,用于对楼梯间、走廊和入口等的照明控制。
产品正面的调节旋钮可以配置定时功能,3个功能可选:
- 常量;
- 定时楼梯照明,具有警告功能,闪烁以警告用户灯光即将熄灭,并具有清洁功能;
- 带清洁功能的定时楼梯照明,可以使照明保持足够长的时间,便于楼梯清洁.

照明持续时间可通过旋钮设置,范围从30秒到20分钟。
使用过零技术进行负载切换,通过在电压过零的瞬间切换负载来减少开灯时产生的峰值功率。
当控制高达600W的LED灯时,这一点非常重要,并具有许多额外优点,包括保护灯,从而延长其使用寿命,保护继电器触点不卡滞并降低功耗。
DIN 43880模块化外壳(1个模块),可安装在35mm DIN导轨上或直接用螺钉固定。正面有一个绿色电源指示灯。扫描侧面的二维码,可直接链接到LOVATO Electric网站上下载安装手册。