新型功率继电器HR80…

带ATEX 认证

New power relays HR80…

丙烷气体 (R290) 由于其高 能效和生态友好性,在制冷行业得到了越来越广泛的应用。

然而,这意味着安装在含有气体的冰箱中的电气设备必须符合ATEX关于潜在爆炸性环境的规定。

HR80继电器是专门为这些应用而设计的。它们的额定电流为30A,带2个NO触点或2个转换触点,快接端子连接。可以螺钉固定到面板上。

Power relays 洛瓦托电气 功率继电器HR80已获认证: cURus, TÜV (2014/34/EU 指令)并符合IEC/EN 61810-1, IEC/EN 60079-0 和IEC/EN 60079-15。