洛瓦托电气在已有接触器产品系列增加了新型号BF160、BF195 和BF230。
用于电机控制的三相接触器额定电流160A、195A 和230A;用于AC-1类型负荷的额定电流250A、275A 和350A。
有三极和四极型号供选择。
用于替换已经应用多年可靠稳定的11B系列接触器,额定值相似,尺寸更加紧凑,更符合市场需求。

设计时特别注意尺寸,三极接触器只有105毫米宽,就像等效额定功率的塑壳断路器(MCCB)一样,因此起动器更紧凑,更易连接。
BF160、BF195和BF230接触器具有电子控制的交流/直流线圈,可大大降低功耗,并具有较宽的标称电压范围(例如,100…250V交流/直流仅一个线圈),即使在电源电压变化很大的情况下,也能确保稳定运行。
正装式辅助触点外形小巧,接线方便快捷。3极接触器最多可安装6个触点,4极接触器最多可以安装8个触点。此外,侧面可安装多达8个触点。
有多种附件可用于方便组装功能安全的电气柜:主触头保护、相间隔离片、连接粗电缆和大端子的转接套件,以及用于组装换向、反向和星形-三角形启动器的连接套件。
水平机械联锁安装在两个接触器之间,且不增加组件的整体尺寸。联锁装置也有垂直型号。