新结构尺寸接触器BF265 – BF330 – BF400

2024-04-30T13:56:41+02:00September 27th, 2023|

洛瓦托电气使用全新设计的结构尺寸变更接触器系列产品。 新品接触器AC-3工况下,额定电流265A、330A和400A(400V),用于电机控制应用;AC-1工况下,额定电流为450A、500A和600A 。有三极和四极两种型号。

Go to Top