BF系列安全接触器

洛瓦托电气推出BFS新型接触器,使其安全类产品更加丰富。该接触器旨在满足ISO 13849-1(机械安全-控制系统的安全相关部件)和IEC/EN 62061(机械安全–安全相关控制系统的功能安全)的要求。

该系列由额定电机电流为9至38A AC-3 400V的三极接触器组成,线圈电压可以选择24VAC、110VAC、230VAC和24VDC。

电流可至25A的规格带有(2NO+3NC)辅助触点,而电流可至38A的规格带有(2NO+2NC)辅助触点。

BF系列安全接触器符合“镜像触头”(IEC/EN 60947-4-1)功能,该功能要求即使在故障条件下(主触头熔焊),NC辅助触点也不能与NO主触点同时处于闭合位置,以及“机械联锁触头”(IEC/EN 60947-5-1),该功能即使在故障情况下(NO或NC触点熔焊)也能防止NO和NC辅助触点同时闭合。

与传统接触器相比,BFS接触器还提供了额外的功能:

  • 辅助触点不能从接触器上拆卸,以防止擅自改动
  • 禁止手动或用工具操作
  • 带有黄色端盖的辅助触点,可以凸显这一安全电路构成部件
  • 透明窗可以清晰地显示接触器状态。

这些特性可以满足高可靠性需求,使BFS接触器成为安全应用的理想解决方案。