新款DMG…系列电力分析装置和多回路测量系统
能源监控管理软件的革命
LOVATO Electric 提出了新的能源管理和监控的解决的方案,主要有两个部分组成:新一代 LCD彩色宽屏显示的电力分析装置和易回路系统。这是一种创新的多回路测量系统,旨在为需要多个测量点的电气柜快速、轻松地布线。 新的产品和系统的结合使用,预示着一种新的能源管理方法:一个完全连接、集中且极度简化的系统。
这个系统的核心是新的 DMG… 系列电力分析装置。 LCD 彩色宽屏显示 (4.3″) 确保测量分析参数的清晰、易读。同时保持经典的钻孔模板 (92x92mm) 以确保与标准前面板解决方案完美兼容。测量值可以显示为波形图、极坐标图和高达 63 阶的谐波频谱,从而提供分析系统状况所需的一切。
DMG… 系列电力分析的突出特点之一是智能编程。 即使设备未通电,使用NFC 近场通讯技术也可以配置和设置参数:只需从 Google Play 商店 (Android) 或 App Store (iOS) 将 LOVATO NFC 应用程序下载到您的智能设备。 所有参数都可以使用我们的用户友好型编程软件进行配置和设置。
凭借其广泛的通信选项,DMG… 功率分析仪可以集成到能源监控系统中,以提供对所有测量值的详尽分析。 这些新仪器具有集成的 RS485 和以太网端口,最多可以扩展 3 个 EXP… 模块,以添加补充输入、输出和通信端口。
结合数字和模拟输入的选项可以将气体和水的消耗量、储液罐液位、温度、压力和许多其他现场参数集成到系统中,从而提供全方位的能源管理。 所有的测量精度很高,并且经过认证符合测量仪器的国际标准,包括:IEC/EN/BS 62053-22(0.5s 级)、IEC/EN/BS 62053-24(1 级)和 IEC/EN/ BS 61557-12(0.5 级)。
DMG…电力分析装置具有集成的 PLC 逻辑,可以通过提供简单的定时自动化以及设定值和数字输入的逻辑组合来控制信号输出等。 最后,DMG8000 和 DMG9000 型号还可以充当 Web 服务器,用于:
- 设置参数:不仅可以从机箱的前面板设置所有参数,还可以从任何浏览器设置所有参数;
- 将测量数据保存到其内部存储器;
- 以图形和表格形式表示测量值。
这款创新的DMG…系列电力分析装置还具有:可编程前面板 LED、10 种语言界面(包含中文)、IP65 防护等级以及后面板上用于更新其固件和连接到编程软件的光学端口。
多回路系统
DMG… 电力分析装置主要设计用于电源分析,但是其功能不仅限于此,使用简单快速的导线连接配件,它们能够测量大量负载的数据。
在工业和商业应用中,安装用于监控配电柜中多个负载数据的系统通常是一项复杂而费力的任务。传统的解决方案包括为现场的每个负载安装一个测量设备,这导致布线困难、复杂且耗时,并且在柜体中中占据相当大的空间。
LOVATO Electric 现在提供了一种全新的能源测量管理系统,就是 EASY BRANCH,洛瓦托电气的多回路测量系统,是能源监测领域的一场真正革命。该系统具有创新性、精确性,并且比传统方法简单得多,通过共享电压测量并将电流测量转移到负载本身附近。
EASY BRANCH 易回路系统通过单点访问数据和安装在负载下线的电流测量模块,拥有以下优势:
易回路系统组件
EASY BRANCH 系统的主要优点之一是易于设备管理 – 实际上该系统仅由 4 个组件组成,如下所示:
用于连接和给多达 8 个 EXS4… 电流模块供电。
集中测量使用 EXS3…(三相/单相)或 EXS1…(单相)电子式电流互感器监控的负载。每个模块最多可测量 4 个三相负载、12 个单相负载或两者的混合;
适用于将传统电流互感器监控的测量点连接到 EASY BRANCH 系统,每个模块最多可处理 2 个三相负载、6 个单相负载或两者的混合。
所有 EASY BRANCH 系统数据,通过其通信端口,可在中央的电力分析装置中获得;如果系统包括 EXCGLA01 网关数据记录器,还可以使用本地服务器上的 Synergy monitoring software .监控软件或通过 Synergy Cloud 在任何浏览器(仅限 DMG8000 和 DMG9000)上远程查看。
由于 LOVATO Electric 的 EXCGLA01 网关数据记录器兼容性,这是一个完全现代的能源监测系统的关键组件,在运行兼容协议之后,现场设备或环境传感器采集的水、空气、气体、电力或蒸汽等的环境数据不仅可以通过集成网络服务器提供,还可以传输到 Synergy 能源监控软件,或者以恰当的格式转发到远程服务器以进行进一步分析处理。
新一代 DMG… 电力分析装置与 EASY BRANCH 易回路系统相结合,是洛瓦托电气长期研究的成果,旨在促进最终用户的工作,同时使能源管理过程更加高效、现代和技术化。 它是以个处于现代技术前沿的创新系统,是能源监测领域的一场真正的革命。
查看更多
下载宣传页 >>
观看视频 >>