软启动器ADXT

洛瓦托电气新增ADXT系列,扩展了软启动器的范围,该系列具有三相控制功能,可用于三相异步电动机的渐进起动。

三相控制的ADXT特别适用于控制以大惯量为特征的重载应用,如破碎机、风扇、垂直或倾斜输送机、螺杆压缩机、离心机、螺旋桨、磨机、带锯或圆锯、碎纸机等。与相同电气尺寸的两相控制软起动器相比,三相控制允许更高的起动转矩。
整个系列涵盖了从34A到554A的电气尺寸,集成了旁路继电器,以减少斜坡完成后的功耗和热量产生。

软启动器的额定电流也可根据电机的涌入电流和启动时间进行调节,从而提供了管理标准和重载服务的可能性

ADXT适用于额定工作电压为380…690VAC 50/60Hz的系统,可以安装传统的串联连接或内部三角形连接。

控制电源有110…120VAC和220…240VAC或24VAC/DC可供选择。

ADXT是对51ADX系列三相可控软启动器的补充,它提供了一种更现代的产品,具有更小的尺寸、技术优势(集成旁路、高压范围、内部三角连接的可能性、图形显示、高级功能和可选通信端口),并通过了cULus认证,可在北美市场销售。