新型变压器保护热磁式断路器SM1RT

洛瓦托电气扩展了已有的电机保护断路器范围,引入了一种新的结构类型。

这是一个专门用于变压器控制的版本。变压器的特殊性在于接入时的高涌流,这将导致专用于电机控制和保护的断路器的磁脱扣。

SM1RT热磁断路器脱扣阈值是额定电流的20倍,而电机保护断路器的磁脱扣阀值是13倍。

新型SM1RT的电流范围从0.1A到25A,具有非常高的分断能力,最高可达100kA,并获得cULus认证。

与传统的模块化断路器相比,使用热磁断路器SM1RT具有相当大的优势:

  • 由于带有可调节的热脱扣阈值和热补偿,过载保护精度高.
  • 过载电流引起的脱扣不受安装环境温度的影响,因此与电流成正比
  • 在保护脱扣的情况下,可以根据指示过载的手柄脱扣位置或指示短路的红色标识来识别故障类型
  • 手柄在断开位置可以挂锁。

变压器保护断路器可以配备SM系列的所有附件,如辅助触点、信号触点、分励、门联锁把手和IP65塑料外壳。

洛瓦托电气推出的SM1RT热磁断路器为变压器的控制和保护提供了一种改进的解决方案,强大的功能和灵活性,可以满足特定的要求。