能源管理软件 SYNERGY 2

SYNERGY 在图形界面上进行了深度更新,可提供 Cloud云端 版本,也可以安装在本地服务器上 :
- 从美学的角度来看,通过使用“引导程序”和“素材模式”是一种更现代的人机交互方式。
- 改进的用户体验(软件可用性),使要执行的操作更加直观。
- 用户交互界面,即使在智能手机等移动设备上也可以通用。与其他日常应用场景的交互界面类似(例如银行,网络邮件等等)。
所有以往的 SYNERGY 软件已知的功能仍然保留。以下将会介绍两个新功能:
- 控制界面显示:替代了 SYNERGY 实时页面,除了通常的指标(仪表、计数器、面板等)之外,还可以包含基于数据日志或报告的图形和表格; 通常,用户通过登录访问控制面板,并且大部分时间界面会停留在那,更加方便用户直接打开所需信息,减少繁琐的查找和浏览。
- 环境平台:它是被 SYNERGY 控制的设备的集合。按照不同的分类标准,可以将同类的被控制的设备集中起来,就形成了一个环境平台。例如,对于连锁商店或公司的同类型分支机构的监控,可以按照每一个组织机构作为一个平台整体来管理;或者每个访问的用户是一个平台整体(每一个用户可以控制的范围是一个平台整体);也可以按照部门性质来管理(例如,所有的仓库可以作为一个平台整体)等等。
一个更流畅,用户友好型,定制化开放,规模可变的能源监控系统,已经准备来迎接未来的挑战了。