Nuovi sezionatori con portafusibili tipo GEF
Lovato Electric amplia la sua gamma di sezionatori completi di portafusibili introducendo i nuovi sezionatori completi di portafusibili introducendo i nuovi sezionatori tipo GEF, disponibili sia in versione tripolare che quadripolare, con correnti nominali da 50 a 250 A AC23A.
La gamma GEF comprende versioni con portafusibili di tipo NFC da 50 a 125 A e versioni con portafusibili di tipo NH da 63 a 250 A, a completamento della serie GE…N/NT4 esistente, che copre valori nominali superiori da 400 a 800 A.

Il design compatto e modulare consente l’installazione in pannelli con spazio limitato. Inoltre, le finestre frontali trasparenti consentono di monitorare lo stato dei fusibili.
I sezionatori tipo GEF possono essere installati in qualsiasi posizione, sia verticale che orizzontale, grazie a quattro clip di montaggio che possono essere ruotate fino a un angolo di 90°..
Tutti I modelli sono disponibili sia con funzionamento diretto che con accoppiamento alla porta e devono essere completati con la maniglia e la prolunga dell’albero, da acquistare separatamente.
Oltre alle maniglie per l’azionamento diretto e alle maniglie a leva per l’accoppiamento delle porte, è disponibile un’ampia gamma di accessori, tra cui contatti ausiliari, barriere di fase e coprimorsetti..