Sensori di sicurezza RFID serie SSF
Dotati di tecnologia RFID, questi sensori offrono un elevato livello di protezione fino a PLe/SIL 3, anche con il collegamento in serie di 16 sensori.
![SSF](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2024/06/SSF.jpg)
Disponibili con due tipi di connettori, M12 o pigtail con connettore M12 da 15cm, due livelli di codifica (generica o Teach-in), i sensori serie SSF si adattano facilmente alle esigenze specifiche dell’applicazione. Versatili ed affidabili, rappresentano la scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali. Garantendo una durata estesa e facilità d’uso, i sensori di sicurezza RFID SSF offrono massima sicurezza