Nuovi relè differenziali di terra di tipo A e tipo B, realizzati in contenitore modulare con display integrato.
LOVATO Electric amplia la gamma dei relè differenziali di terra con nuovi relè differenziali di tipo A e tipo B, realizzati in contenitore modulare con display integrato.
I codici RM1DA230 e RM2DA230 completano la gamma di relè differenziali di tipo A con toroide esterno, progettati per il rilevamento delle correnti di guasto in alternata e continua pulsata. Vengono utilizzati per la protezione di impianti e circuiti elettrici sia in ambito residenziale che commerciale e industriale, dove sono presenti dispositivi elettronici che possono generare correnti di guasto non lineari. Sono dotati di display integrato per l’impostazione delle soglie di intervento e la visualizzazione della corrente differenziale.
Sono alimentati con tensione ausiliaria 230VAC ed integrano sul fronte LED per la segnalazione di presenza tensione e stato del relè e pulsanti TEST e RESET per il test del relè ed il ripristino manuale a seguito di un intervento.
Si differenziano principalmente per il numero di relè integrati e le dimensioni del contenitore: il tipo RM1DA230 integra una sola uscita a relè per la segnalazione di intervento ed è realizzato in contenitore modulare compatto da 2 moduli, mentre il tipo RM2DA230 è dotato di due uscite a relè separate ed è realizzato in contenitore da 3 moduli.
RM2DA230 offre anche funzionalità aggiuntive, tra cui due ingressi digitali per il comando remoto delle funzioni di TEST e RESET in alternativa ai pulsanti frontali e la possibilità di impostare un filtro di 3° o 21° armonica per incrementare la precisione di intervento, garantendo la corretta misura della corrente di dispersione anche in impianti elettrici soggetti a disturbi armonici, evitando falsi allarmi e migliorando l’affidabilità e la sicurezza dell’intero impianto.

Il nuovo RM2DB230 è un relè differenziale di tipo B, che offre un livello di protezione superiore grazie alla capacità di rilevare, oltre alle correnti di guasto in alternata e continua pulsata, anche correnti di guasto in continua pura.
Trova applicazione in sistemi nella quale sono presenti apparecchiature che possono generare correnti di guasto continue, come ad esempio impianti con azionamenti a velocità variabile o raddrizzatori, impianti fotovoltaici con inverter, turbine eoliche, stazioni di ricarica per veicoli elettrici, data center con gruppi statici di continuità UPS, apparecchiature elettromedicali, ascensori, gru alimentate con inverter, impianti di trazione ferroviaria, saldatrici elettriche, macchine utensili e tante altre.
È dotato di display retroilluminato multicolore, dalla quale è possibile monitorare il valore della corrente differenziale con visualizzazione sia della componente AC che DC. Le due uscite a relè integrate indipendenti per la segnalazione di intervento e preallarme, gli ingressi digitali per la funzione TEST e RESET da remoto, i pulsanti frontali con funzione TEST e RESET manuale e i LED di stato completano la dotazione hardware.
E’ inoltre integrato un filtro di 3° o 21° armonica armonica configurabile per incrementare la precisione di intervento anche in installazioni soggette a disturbi per garantire la massima affidabilità e sicurezza.
Completano il pacchetto i nuovi trasformatori di corrente toroidali serie RTB, disponibili in versioni con diametro dai 35 ai 210mm, dedicati all’utilizzo con relè tipo RM2DB230 per il rilevamento delle correnti differenziali nelle componenti AC e DC.