Nuovi interruttori magnetotermici per trasformatori SM1RT
![SM1RT](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2023/06/SM1RT.jpg)
LOVATO Electric amplia la gamma esistente di interruttori di protezione motore introducendo una nuova tipologia costruttiva.
Si tratta di una versione dedicata al comando e protezione dei trasformatori.
La particolarità dei trasformatori consiste nell’alto valore di corrente di spunto all’inserimento, che potrebbe causare l’intervento della protezione magnetica degli interruttori specifici per il controllo e la protezione dei motori.
Gli interruttori termomagnetici SM1RT hanno una soglia di intervento magnetico pari a 20 volte la corrente nominale, rispetto alle 13 volte dei dispositivi per la protezione dei motori.
I nuovi SM1RT coprono una gamma di correnti da 0,1 A a 25 A, hanno una capacità di interruzione molto elevata, fino a 100 kA, e sono certificati cULus.
I vantaggi nell’utilizzo degli interruttori magnetotermici SM1RT rispetto agli interruttori modulari tradizionali sono considerevoli.
- Grazie alla soglia di intervento termico regolabile e alla compensazione termica, è possibile ottenere una protezione accurata contro il sovraccarico.
- L’intervento dovuto alla corrente di sovraccarico non è influenzato dalla temperatura dell’installazione ed è quindi perfettamente proporzionale alla corrente.
- Con gli interruttori magnetotermici SM1RT, in caso di intervento delle protezioni, è possibile riconoscere il tipo di guasto grazie alla posizione TRIP della leva di azionamento, che indica il sovraccarico, o alla bandierina rossa, che indica un cortocircuito.
- La manopola di azionamento può essere bloccata nella posizione OFF con un lucchetto, garantendo un ulteriore livello di sicurezza.
![Screenshot 2023-06-26 alle 15.59.53](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2023/06/Screenshot-2023-06-26-alle-15.59.53.jpg)
Gli interruttori di protezione per i trasformatori possono essere completati con tutti gli accessori della serie SM, come contatti ausiliari, contatti di segnalazione, rilasci, maniglie di interblocco delle porte e custodie in plastica IP65.
L’introduzione degli interruttori magnetotermici SM1RT di LOVATO Electric offre una soluzione ottimizzata per il controllo e la protezione dei trasformatori, con funzionalità avanzate e flessibilità per soddisfare esigenze specifiche.