Nuovi contattori per applicazioni fotovoltaiche serie BFD…

LOVATO Electric ha esteso la gamma di contattori per applicazioni fotovoltaiche aggiungendo nuovi codici tipo BFD65… e BFD80…
I nuovi contattori tripolari hanno corrente di impiego di 35A e 60A a1000V in DC1 con i vantaggi di risparmiare costi e spazio.
Questi contattori sono appositamente realizzati con magneti nella zona di estinzione dell’arco elettrico per ottenere elevate prestazioni nell’impiego di carico in DC.
Servono per sezionare il carico fra il pannello fotovoltaico e l’inverter AC/DC.