Nuovi analizzatori di rete serie DMG e sistema di misura multicircuito
Una svolta nel mondo del monitoraggio energetico
LOVATO Electric presenta due importanti novità per la gestione e il monitoraggio dell’energia: una nuova generazione di analizzatori di rete con display LCD widescreen a colori e EASY BRANCH, l’innovativo sistema di misura multi-circuito pensato per un cablaggio semplificato e rapido di quadri elettrici con numerosi punti di misura. Queste due soluzioni permettono un nuovo approccio alla gestione dell’energia: una soluzione totalmente connessa, centralizzata e semplice.
Il cuore del sistema è costituito dai nuovi multimetri serie DMG…. L’ampio display LCD widescreen a colori (4,3″) consente una visualizzazione chiara e immediata e una lettura agevole dei parametri necessari per un’analisi accurata ed approfondita della rete elettrica, tutto ciò mantenendo le classiche dimensioni di foratura (92x92mm) per garantire la perfetta compatibilità con le soluzioni fronte quadro standard.
Le misure rilevate sono presentate attraverso grafici delle forme d’onda, diagrammi polari e rappresentazioni di spettri armonici fino al 63° ordine che costituiscono utili strumenti per comprendere lo stato dell’impianto.

Uno dei principali punti di forza dei nuovi DMG… è la programmazione intelligente. Attraverso la tecnologia NFC è possibile effettuare, anche a dispositivo non alimentato, la configurazione e la modifica dei parametri: è sufficiente scaricare gratuitamente da Google Play Store e App Store la App LOVATO NFC per smart devices Android e iOS. Tutti i parametri possono essere impostati e configurati agevolmente grazie alle pagine intuitive del software di programmazione.
Grazie alle numerose opzioni di comunicazione i multimetri serie DMG… possono essere integrati in sistemi di supervisione energetica consentendo l’analisi completa di tutti i vettori. Disponibili con porte di comunicazione RS485 e Ethernet integrate, i nuovi strumenti offrono la possibilità di aggiungere fino a 3 moduli di espansione della serie EXP… (ingressi, uscite e porte di comunicazione aggiuntive).
La possibilità di prevedere ingressi digitali e analogici consente di integrare nella raccolta dati anche misure di campo come i consumi di gas o acqua, i livelli di serbatoi, le temperature, le pressioni e molto altro, in modo da ottenere una gestione energetica completa. Le misure raccolte sono estremamente accurate e certificate da norme internazionali riconosciute per gli strumenti di misura come: IEC/EN/BS 62053-22 (classe 0.5s), IEC/EN/BS 62053-24 (classe 1) e IEC/EN/BS 61557-12 (classe 0.5).
Gli analizzatori di rete DMG…, attraverso la logica PLC integrata, possono svolgere semplici automatismi legati a temporizzazioni e consentono la combinazione logica di soglie e stati di ingressi digitali, ad esempio per comandare un’uscita di segnalazione.
Infine, per i modelli DMG8000 e DMG9000 è disponibile la funzione web-server, che permette di:
- impostare tutti i parametri oltre che da pannello frontale anche dal browser del proprio PC;
- memorizzare e archiviare i dati nella memoria integrata;
- rappresentare i valori rilevati tramite tabelle e grafici.
Un prodotto sempre più innovativo, che tra i suoi vantaggi presenta anche: LED programmabili frontali, 10 lingue selezionabili, grado di protezione IP65 e sul retro porta ottica utile all’aggiornamento del firmware o al collegamento con il software di programmazione.
SISTEMA MULTI-BRANCH
I multimetri serie DMG… sono strumenti pensati per svolgere le funzioni di analizzatore di rete, ma con l’aggiunta di appositi accessori, possono creare un sistema di misura che permette di rilevare i parametri elettrici di numerosi carichi attraverso un cablaggio semplice e rapido.
Tipicamente in ambito industriale e commerciale, il monitoraggio dei parametri di più carichi all’interno di un quadro elettrico rappresenta un aspetto complesso e laborioso. La soluzione tradizionale prevedeva la presenza di uno strumento di misura per ogni utenza che veniva installato in campo con difficoltà di cablaggio, operazioni lunghe e complesse e non da ultimo con la necessità di notevole spazio all’interno del quadro elettrico.
LOVATO Electric propone oggi un sistema totalmente nuovo di misurazione energetica, innovativo, preciso e semplificato basato sulla condivisione della misura di tensione e la delocalizzazione della misura delle correnti in prossimità dei carichi.
Nasce EASY BRANCH, il sistema di misura multi-circuito di LOVATO Electric che rappresenta una vera e propria svolta nel mondo del monitoraggio energetico.
Con un unico punto di accesso ai dati e moduli di misura della corrente installati a valle dei carichi, il sistema EASY BRANCH ha numerosi vantaggi, vediamo i principali:
COMPONENTI DEL SISTEMA EASY BRANCH SYSTEM
Per meglio comprendere l’efficacia della soluzione EASY BRANCH è opportuno mettere a confronto questa configurazione con il sistema tradizione attraverso un esempio concreto. Se in un quadro elettrico è necessario misurare 5 carichi trifase, con il SISTEMA EASY BRANCH sono necessari: 1 analizzatore di rete, 1 modulo bus EXS0000, 1 modulo di misura correnti EXS4000, 4 trasformatori elettronici trifase e solo 12 cavi da cablare.
Con un sistema tradizionale: 5 multimetri, 15 trasformatori di correnti e 60 cavi da cablare.
E’ evidente che uno dei principali vantaggi del nuovo sistema EASY BRANCH è la facilità di gestione degli strumenti, infatti gli elementi che compongono questa soluzione sono soltanto 4, vediamoli nel dettaglio:
Con l’aumento dei punti di misura aumentano esponenzialmente i vantaggi del sistema EASY BRANCH!
Permette il collegamento e l’alimentazione di un massimo di 8 moduli di corrente EXS4….
concentra la misura dei carichi monitorati tramite i trasformatori di corrente elettronici EXS3… (trifase o monofase) oppure EXS1… (monofase). Ogni modulo permette di misurare fino a 4 carichi trifase o 12 carichi monofase oppure in configurazione mista monofase e trifase;
Sono trasduttori di corrente adatti ad essere installati immediatamente a valle degli interruttori magnetotermici grazie alle loro dimensioni compatte e modulari. Disponibili per carichi monofase o trifase, si collegano al modulo di misura correnti EXS4000 tramite cavo RJ45 precablato di 2 metri, rendendo quindi la connessione veloce e a prova di errore.
Offre la possibilità di collegare all’interno del sistema EASY BRANCH punti di misura monitorati con trasformatori di corrente tradizionali, gestendo per ciascun modulo fino a 2 carichi trifase o 6 carichi monofase oppure in configurazione mista monofase e trifase.
Tutti i dati del sistema EASY BRANCH sono disponibili sull’analizzatore di rete centrale e, tramite le sue porte di comunicazione, è possibile raccoglierli da remoto collegandosi direttamente con un browser se il modello scelto è DMG8000 o DMG9000, oppure tramite il software di monitoraggio Synergy installato su un server locale, oppure utilizzando Synergy Cloud se al sistema si aggiunge il gateway data logger EXCGLA01.
Grazie alla compatibilità con il Gateway data logger EXCGLA01 di LOVATO Electric, dispositivo chiave per la realizzazione di un sistema di monitoraggio energetico moderno e funzionale, i dati raccolti dai dispositivi sul campo o da sensori ambientali relativi a qualsiasi tipo di vettore energetico (acqua, aria, gas, elettricità e vapore) dotati di protocollo compatibile, oltre che essere rappresentati dal web-server integrato, possono essere trasmessi al software di supervisione Synergy di LOVATO Electric o inoltrati a server remoti in formati adeguati alle opportune elaborazioni.
La nuova generazione di multimetri serie DMG… in abbinamento al sistema EASY BRANCH rappresenta il risultato finale di un lungo percorso di ricerca che LOVATO Electric ha intrapreso con l’obiettivo di facilitare l’utente finale e rendere più efficiente, moderno e tecnologico il processo di gestione dell’energia. Il risultato è un sistema all’avanguardia e innovativo, una vera e propria svolta nel mondo del monitoraggio energetico.
Per saperne di più