Multimetro digitale DMG620 ad elevata accuratezza

LOVATO Electric aggiunge ai multimetri tipo DMG6… il modello DMG620, ad elevata accuratezza delle misure elettriche con porta Ethernet integrata per una più facile integrazione del punto di misura in una rete aziendale.
Tramite la porta Ethernet è possibile monitorare tutte le grandezze elettriche e programmare i parametri del multimetro sfruttando i protocolli Modbus-RTU, ASCII o TCP.
DMG620 è realizzato in contenitore da incasso (96x96mm) con 1 slot per alloggiare i moduli di espansione plug-in tipo EXP… i quali aggiungono ingressi e uscite digitali oppure ulteriori porte di comunicazione indipendenti di tipo USB, RS232, RS485.
È dotato di una porta ottica frontale per la programmazione dei parametri e per il monitoraggio delle misure tramite il software Xpress e il dispositivo di connessione CX01 oppure l’App LOVATO SAM1 e il dispositivo Wi-Fi CX02..
L’interfaccia è stata studiata per facilitare la consultazione dei dati ed è disponibile in 6 lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese).
Il multimetro è stato progettato per offrire un’elevata accuratezza di misura dell’energia attiva, raggiungendo la classe 0.5s secondo IEC/EN/BS 62053-22.
I parametri misurati sono completi: dalle tensioni e correnti fino alle potenze ed energie attive, reattive importate ed esportate, inclusi i controlli di asimmetria di tensione, corrente e di distorsione armonica totale con analisi del singolo contributo fino al 15° ordine.
La condizione della rete elettrica è monitorata registrando il fattore di potenza, la frequenza e i valori massimi, minimi e medi di tutte le grandezze elettriche. Inoltre sono registrati i relativi livelli di picco (max demand) per potenza e corrente su cui è possibile impostare un controllo che permetta di generare allarmi oppure di azionare un contatore.
Omologazioni e conformità
Omologazioni ottenute: EAC, RCM. Conformi alle norme: IEC/EN/BS 61010-1, IEC/EN/BS 61010-2-030, IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3.