Micro PLC Serie LRK
LOVATO Electric amplia la sua gamma di micro PLC con la nuova serie LRK con porta Ethernet integrata.

La gamma è composta da 4 codici, che completano la serie LRD, con la quale condivide i moduli di espansione tipo LRE. Le caratteristiche principali sono elencate di seguito.
Grazie alla connessione con la porta Ethernet, è possibile configurare il micro PLC sia da un PC locale che da remoto tramite connessione con indirizzo IP. Inoltre, la porta Ethernet integra un web server, consentendo il monitoraggio remoto dello stato e delle principali variabili del micro PLC in tempo reale tramite un browser web.
600 righe per ladder, 500 blocchi per FBD, memoria doppia rispetto ai micro PLC della serie LRD (300 righe, 256 blocchi), per programmi di complessità medio-alta.
Sulla parte anteriore del micro PLC è presente uno slot per una scheda micro SD opzionale per il backup dei programmi o l’archiviazione dei dati.
Sul retro del micro PLC è presente un alloggiamento per una batteria opzionale di tipo CR1220 per mantenere la data e l’ora integrate anche in assenza di alimentazione.