Interruttori sezionatori per applicazioni fotovoltaiche serie GD
LOVATO Electric ha esteso la serie GD di interruttori sezionatori con l’introduzione di nuovi codici pensati appositamente per applicazioni fotovoltaiche.
In soli 54 mm di larghezza raggiungono una tensione nominale di impiego di 1500VDC.
![GD](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2021/12/GD.jpg)
Qui di seguito le caratteristiche generali:
- fino a 40A a 1000VDC, 32A a 1200VDC e 25A a 1500VDC;
- esecuzione modulare;
- ponticelli per connessione dei poli in serie forniti standard;
- fissaggio su profilato omega da 35mm o a vite lucchettabili in posizione 0 senza l’impiego di accessori.