Basi portafusibili e fusibili per applicazioni fotovoltaiche
Gamma DC 10X85mm e 14X85mm per applicazioni fotovoltaiche
La gamma di basi portafusibili LOVATO Electric si amplia grazie alle nuove basi idonee per l’impiego in applicazioni fotovoltaiche fino a 1500VDC.
È anche disponibile una versione con indicatore luminoso per segnalare l’intervento del fusibile. Il fissaggio delle basi portafusibili è per guida DIN da 35mm.
I fusibili di classe gPV possono essere impiegati rispettivamente in applicazioni fino a 20A (10x85mm) e 32A (14x85mm).
![Composizione2](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/09/Composizione2-1.jpg)
Caratteristiche di impiego
- tensione nominale Un: 1500VDC
- corrente nominale In: 32A
- categoria di utilizzo: DC20B 1500VDC
- adatti per fusibili: gPV
- grado di protezione: IP20.
Fusibili FE04D… FE05D…
- Fusibili tipo gPV conformi alla norma IEC/EN 60269-6 che richiede caratteristiche specifiche per impieghi FV.
- Da utilizzare con portafusibili per applicazioni fotovoltaiche.
Caratteristiche di impiego
- tensione nominale Un: 1500VDC
- corrente nominale
- In: 6…20A per versione 10x85mm
- In: 20…32A per versione 14x85mm
- tipologia fusibile: gPV