Nuovi relè miniaturizzati HR40…
LOVATO Electric estende la sua serie di relè industriali introducendo la serie di relè miniaturizzati HR40…
Dotati anch’essi di 1 o 2 contatti in scambio, gli HR40… hanno un contenitore trasparente che consente di visionare la posizione e lo stato di usura dei contatti. Con un contatto in scambio la corrente nominale è di 16A se fissati direttamente su schede elettroniche, se utilizzati con lo zoccolo al massimo 10A. Nelle versioni a 2 contatti in scambio la corrente nominale In è di 10A. Le tensioni di comando variano dai 12 ai 24V in DC.
I relè industriali HR40… sono certificati cURus e TUV e sono conformi alla norma IEC/EN/BS 61810.