Avviatori elettronici serie ME
Gli avviatori elettronici serie ME… sono avviatori motore compatti, realizzati in contenitore largo 22,5mm, ideali per applicazioni che necessitano di un numero molto elevato di avviamenti e risparmio di spazio all’interno del quadro.
![ME compo](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2024/05/ME-compo.jpg)
Sono realizzati con tecnologia ibrida, che combina il vantaggio della lunga vita di un dispositivo a semiconduttore esente da usura, all’elevata robustezza e bassi consumi di un relè meccanico. La gamma è composta da avviatori diretti e teleinvertitori per motori fino a 2,4 o 7A per sistemi fino a 500VAC. Tutti i codici sono alimentati a 24VDC ed integrano la protezione termica del motore. Le versioni con STO (Safe Torque Off) sono inoltre dotate di funzione di arresto di emergenza con livello di sicurezza SIL3 e PLe.