RFID Capteur de sécurité série SSF
Dotés de la technologie RFID, ces capteurs offrent un haut niveau de protection jusqu’à PLe / SIL 3, même en cas de connexion de 16 capteurs en série.

Les capteurs de la série SSF sont disponibles avec deux types de connecteurs, M12 ou pigtail avec connecteur M12 de 15 cm, deux niveaux de codage (générique ou Teach-in), et peuvent ensuite être facilement adaptés aux besoins spécifiques de l’application. Polyvalents et fiables, ces appareils constituent un choix idéal pour une large gamme d’applications industrielles. Grâce à leur longue durée de vie et à leur simplicité d’utilisation, les capteurs de sécurité RFID SSF offrent les niveaux de sécurité les plus élevés possibles.