Protecteurs de montée subite pour applications photovoltaïques
Les protecteurs de montée subite à cartouche extractible type SG2… sont appropriés pour l’installation, du côté courant continu, d’une installation photovoltaïque ; ils offrent une protection contre les surtensions induites.

La cartouche vendue comme accessoire assure un entretien rapide du produit.
Caractéristiques d’emploi
- tension maxi en régime permanent Ucpv : 600VDC, 1100VDC, 1500VDC ;
- versions avec ou sans sortie à relais, avec contact inverseur pour signalisation à distance de l’état ;
- degré de protection : IP20.