Boutons-poussoirs et sélecteurs de la série Platinum : un mariage parfait de style et performance
Dans le but de proposer un choix de plus en plus ample, LOVATO Electric présente des nouveautés importantes au sein de la série Platinum.

La version métal Ø22 mm, robuste et résistante aux chocs et la version métal affleurante Ø30 mm, au style moderne et captivant, viennent s’ajouter à la version plastique chromée Ø22mm.
Cette série, caractérisée par des lignes élégantes et des prestations très élevées, est l’une des plus complètes sur le marché.
Grâce au haut degré de protection des têtes de boutons (IP66, IP67, P69K et Type 4X selon UL) et à la température de fonctionnement (de -25°C à +70°C), Platinum est l’idéal pour l’installation en toutes conditions environnementales (par exemple : panneaux exposés au soleil, installés dans des zones maritimes, soumis à des lavages fréquents à haute pression).
La polyvalence et le haut niveau de standardisation des têtes de boutons, des contacts auxiliaires, des éléments lumineux à DEL et des accessoires facilitent la gestion des codes dans les entrepôts et permettent de créer un grande nombre de combinaisons.
Voyons cela en détail :
MÉTALLIQUE Ø22mm LPS
Les atouts de la version métallique Ø22mm LPS sont sans aucun doute la robustesse et la résistance aux chocs qui permettent de l’utiliser dans n’importe quel environnement. Grâce aux matériaux qui la composent (les têtes sont en alliage d’aluminium et zinc (zamak), tandis que les parties plastiques sont en polyamide), la solidité et la fiabilité sont toujours garanties. Mais ce n’est pas tout, le montage (effectué par l’opérateur) sur une base fixée par deux vis, assure une plus grande stabilité du produit.
MÉTALLIQUE AFFLEURANTE Ø30mm LPF
Cette version offre des performances techniques de haut niveau et présente un design attrayant, d’où un résultat excellent. La nouvelle version affleurante Ø30mm associe beauté, fonctionnalité et solidité.
Réalisée elle-aussi en alliage d’aluminium et zinc (zamak), la version LPF présente une ligne ergonomique moderne. Son profil surbaissé (4 mm seulement) la rend belle, agréable au toucher mais surtout facile à nettoyer et résistante aux chocs et aux actes de vandalisme.
La simplicité d’installation et la solidité sont garanties par la fixation (effectuée par l’opérateur) sur le panneau avec des vis insérées dans des trous Ø30mm à l’aide d’un adaptateur qui s’accroche à la base de fixation.
PLASTIQUE CHROMÉE Ø22mm LPC
Les têtes de la version LPC sont réalisées en polyamide avec bague externe en plastique chromé. La rapidité d’installation est certainement l’une de ses caractéristiques distinctives : les têtes peuvent être préfixées sur le panneau à l’aide d’un joint spécialement conçu permettant de serrer ensuite la bague filetée.
La base de fixation et les éléments de contact sont montés par encliquetage.
La gamme de têtes est très complète, elle répond à toute exigence d’application, ce qui offre une variété de solutions pouvant aussi être personnalisées.
Les 3 versions disposent de boutons à impulsion et pousser-pousser même en version lumineuse ; tandis que seules les versions Ø22mm possèdent des boutons à actionnement mécanique à impulsion.
Les boutons coup-de-poing, disponibles dans la version plastique chromée et métallique Ø22mm, sont aussi disponibles dans la version lumineuse avec une structure garantissant le fonctionnement à « déclenchement inviolable » pour l’arrêt d’urgence.
Même les boutons double et triple touche à impulsion sont disponibles dans les versions plastique chromée et métallique Ø22mm avec ou sans signalisation lumineuse. L’actionnement des contacts centraux en association avec les contacts latéraux est fourni de série. Le client peut, en enlevant une broche, modifier l’actionnement du contact central (par rapport à celui de droite et de gauche).
Les sélecteurs à levier, à clé et à manette sont présents dans les 3 versions. Le levier peut aussi être lumineux, ce qui garantit une grande visibilité frontale et latérale ; la position est indiquée sur la tête.
Les interfaces de communication USB et RJ45 en version métallique affleurante Ø30mm ou plastique chromée Ø22mm, garantissent la communication dans les deux sens ; à la demande, elles sont fournies avec le câble relatif.
La ligne métallique Ø22mm dispose aussi de manipulateurs à levier dotés d’éléments de contact (la plaque de fixation et les contacts sont inclus) dans les versions à 2 et 4 directions, avec ou sans blocage mécanique.
La ligne plastique chromée Ø22mm offre aussi une série de têtes monobloc comprenant des voyants lumineux à DEL, des potentiomètres et des avertisseurs.
Toutes les versions de la série ont les mêmes éléments de contact.
Dotées de dimensions miniaturisées et d’une conductivité électrique élevée, on peut les utiliser dans tout type d’application. On peut empiler jusqu’à 9 éléments ; les versions disponibles proposent des raccordements à vis, à ressort (avec technologie push-in), Faston et, pour le montage au bas du tableau, des boîtiers à boutons en plastique LPZP….
Pour les boutons coup-de-poing à accrochage, on dispose d’éléments de contact à autocontrôle dotés de la fonction de : contrôle constant du montage correct, fonctionnement du contact NF et ouverture du circuit en cas de divers mauvais fonctionnements.
Les éléments lumineux à DEL, miniaturisés et dotés d’une luminosité intense, sont caractérisés par une durée de vie électrique longue et la résistance aux surtensions, aux crêtes de tension et de courant. C’est l’idéal en cas de présence de vibrations, de phénomènes de scintillement et contre les allumages non désirés pour les courants induits sur les câbles.
Le design des éléments de contact et lumineux à DEL a été conçu pour réduire considérablement l’encombrement à l’arrière du panneau de montage, ce qui est utile quand l’espace réservé à l’installation est limité.
Même la bague externe des têtes présente un profil surbaissé qui garantit, avec la tête, une profondeur frontale réduite et assure un encombrement réduit. La profondeur totale, de la partie avant du panneau jusqu’au fond où se trouve le premier élément de contact est de 43 mm seulement pour les versions métallique et plastique Ø22mm et de 49mm pour la version métallique affleurante Ø30mm.
De même que les contacts et les éléments lumineux à DEL, toute la série Platinum partage la plus grande partie des accessoire, il y a entre-autres les : porte-étiquettes et étiquettes, couvercles de protection, adaptateur pour profilé DIN, capuchons en caoutchouc pour têtes, protections cadenassables, disques pour boutons coup-de-poing et adaptateurs permettant de monter des opérateurs Ø22mm dans des trous Ø30mm.
La série Platinum naît d’une activité intense de recherche, c’est la réponse aux exigences modernes du monde de l’automation et de l’installation.