Nouveaux boîtiers complets série Platinum
Grâce à la variété de configurations disponibles, les nouveaux boîtiers complets de la série Platinum peuvent répondre aux exigences d’application les plus recherchées et diverses.

Chaque référence est composée de l’union de plusieurs éléments : têtes, boîtiers et contacts.
Commençons par les têtes. Boutons-poussoirs à impulsion, boutons coup-de-poing, sélecteurs et voyants lumineux, voilà quelques-uns des composants parmi lesquels vous pourrez choisir. Ils sont déjà montés sur le couvercle et sont fixés par une bague filetée. Un large choix de couleurs et de pictogrammes est disponible.
Les coffrets, en polycarbonate, sont disponibles avec un couvercle jaune ou gris et des dimensions qui varient de 1 à 3 trous. Les trous sont prédécoupés pour faciliter l’entrée des câbles et accélérer l’opération.
Les contacts peuvent comprendre jusqu’à trois têtes ; pour les voyants lumineux, il est possible de monter un élément à DEL et deux contacts.
Tous les contacts sont déjà fixés par encliquetage au fond du boîtier pour garantir un câblage rapide et sûr, ce qui réduit au minimum le travail en cas de remplacements ou de rénovations.
En plus des modèles déjà assemblés présents dans le catalogue, vous pouvez créer vos personnalisations en sélectionnant la tête voulue parmi :
- boutons double et triple touche,
- têtes lumineuses,
- boutons coup-de-poing lumineux,
- voyants monobloc à DEL,
- sélecteurs à manette,
- potentiomètres monobloc,
- avertisseurs monobloc
- interfaces de communication.
Le coffret peut avoir 6 trous au maximum, il peut être personnalisé par des gravures au laser relatives au type de bouton ou représentant le logo du client ; il est aussi possible de personnaliser les têtes avec des textes et des icônes choisies par le client.

Tous les boîtiers ont été conçus pour être utilisés même dans des environnements particulièrement agressifs.
Avec le plus grand degré de protection disponible sur le marché, IP66, IP67 et IP69K, ils garantissent l’étanchéité du coffret à la vapeur, aux jets d’eau très intenses et à l’entrée de corps étrangers.
Pour ces raisons, les boîtiers assemblés LOVATO Electric sont l’idéal pour l’installation sur des machines soumises à des cycles de lavage. Les nouveaux boîtiers assemblés sont conformes aux normes : IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL508A, CSA C22.2 n° 14.