Interrupteurs-commutateurs assemblés et kits de sectionnement
La rapidité d’installation et la logistique simplifiée sont des exigences importantes pour les techniciens préposés au contrôle des armoires électriques, les commerçants en gros et les équipementiers informatiques.

INTERRUPTEURS-COMMUTATEURS ASSEMBLÉS
Avec 12 codes pour répondre aux principales exigences d’application de 25A à 160A, les nouveaux GA assemblés combinent performances et simplicité d’utilisation.
Ces commutateurs aux dimensions compactes assurent des performances de haut niveau.
Ils sont fournis en version 3P et 4P couvrant les applications jusqu’à 63A AC21 pour le premier calibre et jusqu’à 160A AC21 pour le second.
Les opérations de fixation sont extrêmement simples et rapides car le produit se fixe par encliquetage sur le profilé DIN sans besoin d’outils. Les inserts en caoutchouc antiglisse empêchent le produit de glisser en cas d’installation verticale.
KITS DE SECTIONNEMENT
LOVATO Electric propose un seul code avec un emballage contenant les 4 composants nécessaires au sectionnement d’une armoire électrique, ce qui est pratique et fait gagner du temps.
Les nombreuses versions, disponibles en fonction du calibre du sectionneur, présentent toutes la même caractéristique : elles sont prêtes à l’installation et à l’utilisation.
Voici le contenu du kit :
- Interrupteur-sectionneur série GA, calibres de 25A, 40A et 63A aussi bien en version tripolaire que tétrapolaire (quatrième pôle additionnel);
- Rallonge en métal de 300mm de long ;
- Poignée de verrouillage de porte jaune/rouge (GAX63) avec sélecteur en saillie et fixation à bague sur trou de Ø22mm. Cette poignée cadenassable garantit un degré de protection IP65 ;
- Jeu de deux couvre-bornes.
Avec l’introduction sur le marché de ces nouveaux kits, la série GA est à présent plus complète.