Nouveaux disjoncteurs miniatures
Interrupteur Différentiel et Disjoncteur Différentiel
Un nouveau design pour une sensation familiale parfaite.

Interrupteur Différentiel P1RD…
L’introduction du nouveau type P1RD… permet l’installation de contacts auxiliaires et la connexion des interrupteurs différentiels et disjoncteurs miniatures sur une seule barre d’alimentation.
Ils sont disponibles jusqu’à 63A, en versions 2 et 4 pôles avec déclenchement en classe AC ou A, et pour déclenchement en classe résiduelle, et pour des courants résiduels de 30mA et 300mA. Un dispositif permettant de cadenasser le levier est également disponible.
Disjoncteurs Différentiels P1RE…
Le nouveau type P1RE… offre la possibilité d’installer des contacts auxiliaires et comporte un double levier d’actionnement pour différencier le fonctionnement en courant résiduel de la protection contre les surcharges. Ils sont également dotés d’une nouvelle barrière isolante sur les bornes de connexion. Cela signifie que l’indice de protection IP20 couvre non seulement la face avant du produit mais aussi les bornes de connexion, qui conservent l’indice de protection quelle que soit la section du câble utilisé.
Ils sont disponibles jusqu’à 40A dans la version 1P+N avec un déclenchement de classe AC ou A, pour des courants résiduels de 30mA et 300mA et une courbe de déclenchement thermique de type C.
The terminals of the RCDs are now geometrically aligned with the terminals of the miniature circuit breakers to allow them to be connected
to the power supply busbars.
Des accessoires supplémentaires sont désormais disponibles pour ce type d’équipement, les mêmes que ceux qui peuvent être utilisés pour les disjoncteurs miniatures.
(Compatibilité parfaite, pas besoin d’acheter des codes spécifiques).