Interrupteurs-sectionneurs pour applications photovoltaïques série GD
LOVATO Electric a complété sa gamme GD d’interrupteurs-sectionneurs avec l’introduction de nouveaux codes conçus expressément pour les applications photovoltaïques. Avec seulement 54 mm de large, ils atteignent une tension nominale de fonctionnement de 1500VDC.
Voici les caractéristiques générales :
- jusqu’à 40A à 1000VDC, 32A à 1200VDC et 25A à 1500VDC
- version modulaire
- cavaliers fournis en standard pour la connexion des pôles en série
- fixation sur profilé DIN de 35mm ou à vis cadenassables en position 0 sans l’utilisation d’accessoires.