LOVATO Electric, toujours soucieux de la sécurité, a élargi son catalogue avec les nouveaux relais de sécurité de la série SR….
LOVATO Electric, qui est toujours attentive et sensible au thème de la sécurité, a enrichi son offre de relais de sécurité série SR…
![s_Highlights-02](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2021/11/s_Highlights-02-1.jpg)
Conçus pour couvrir les catégories de risque les plus courantes, les relais de sécurité LOVATO Electric sont classés jusqu’à la catégorie 4 avec le niveau de performance PLe indiqué par la norme de sécurité fonctionnelle EN/ISO/BS 13849-1, qui fait partie du cadre de la directive Machines.
L’offre se compose de 2 séries pour un total de 7 codes individuels, pour surveiller et contrôler en toute sécurité les circuits de sécurité associés à des risques pour les utilisateurs et les machines.
La série SRB… a été conçue pour gérer les arrêts d’urgence, les interrupteurs de sécurité, les capteurs magnétiques et les verrouillages de sécurité mécaniques, tandis que la série SRA…, grâce à la disponibilité d’un code multifonctionnel avec sélecteur en face avant, couvre toutes les applications susmentionnées ainsi que les dispositifs de commande bimanuelle et les dispositifs de sécurité avec sorties OSSD (barrières photoélectriques, étiquettes RFID, scanners laser, etc.)
L’offre comprend également un module d’extension de sorties de sécurité qui augmente le nombre de sorties de relais disponibles et permet ainsi de contrôler plusieurs machines en même temps.
Le fait que la nouvelle série couvre de nombreuses applications avec un petit nombre de codes individuels simplifie grandement la gestion des stocks. Les modules de la série SRB… ne mesurent que 17,8 mm de large, ce qui permet d’économiser de l’espace à l’intérieur du l’armoire électrique grâce à leur faible encombrement.
Grâce à leurs bornes à vis spéciales amovibles, les relais de la série SR… sont faciles à connecter, ce qui signifie une installation rapide et moins d’erreurs de câblage.
Les LED de diagnostic en face avant facilitent la recherche de défauts sur les circuits de commande externes.
Les nouveaux relais de sécurité sont homologués cULus pour le marché nord-américain et TÜV pour la conformité à la directive Machines 2006/42/CE.
Sécurisez vos systèmes avec LOVATO Electric !