Vormontierte Trennumschalter und Trennschalter im Set
Eine schnelle Installation und eine einfache Logistik sind entscheidende Anforderungen für Schaltschrankbauer, Großhändler und OEMs. Die Nachfrage an vormontierten Trennumschaltern und betriebsbereiten Trennschaltern im Set wächst rasant.

Aus diesem Grund haben wir unser Angebot an Trennschalterlösungen erweitert.
Lassen Sie uns einen kurzen Blick auf unsere neuen Produkte werfen:
VORMONTIERTE TRENNUMSCHALTER
Mit nur 12 neuen Artikelbezeichnungen, die die allermeisten Anwendungen von 25A bis 160A abdecken, liefern unsere neuen vormontierten Trennumschalter der GA-Serie eine absolut benutzerfreundliche Lösung.
Sie haben einen kompakten Rahmen und eine hervorragende Leistung.
Die Trennschalter sind in 3-poliger und 4-poliger Ausführung erhältlich, die erste Bauform ist für Anwendungen bis zu 63A (AC21) und die zweite Bauform bis zu 160A (AC21).
Die Installation der Trennumschalter ist schnell und einfach realisierbar und wird ohne Werkzeug auf der Hutschiene montiert. Die rutschfeste orange Gummierung auf der Rückseite verhindert ein Verrutschen bei der Montage auch bei vertikaler Befestigung.
BETRIEBSBEREITE TRENNSCHALTER IM SET
LOVATO Electric bietet mit einer einzigen Artikelbezeichnung gleich 4 Komponenten an, die für elektrische Schalttafeln benötigt werden – eine komfortable Lösung, die zudem viel Zeit spart.
Es stehen verschiedene Ausführungen für unterschiedliche Schaltleistungen zur Verfügung, die alle sofort einbau- und betriebsbereit sind.
Im Set enthalten sind:
- ein Trennschalter der GA-Serie mit 25A, 40A oder 63A, in 3-poliger und 4-poliger Ausführung (ein zusätzlicher vierter Pol ist im Lieferumfang enthalten)
- eine 300mm Verlängerung (GAX7300)
- ein rot/gelber Türverriegelungsgriff (GAX63) mit vorstehendem Wahlschalter, der mittels eines Gewindekragens in eine Ø22mm-Bohrung passt. Der Griff kann in der Aus-Position mit einem Vorhängeschloss verriegelt werden und hat die Schutzart: IP65 und Typ 4X
- Zwei Klemmenabdeckungen
Dank der Einführung dieser neuen Lösungen wurde die GA-Serie jetzt noch vollständiger.