Unsere neuen Schütze der BFD-Serie für die Photovoltaik-Anwendung

Wir haben unser Angebot an DC1-Schützen für die Photovoltaik-Anwendungen um die neue Serie-BFD65… und BFD80… erweitert.
Die neuen 3-polige Schütze decken die Leistungen von 35A und 60A bei 1000V DC1 ab und bieten den Vorteil von Platz- und Kostenersparnis.
Unsere Schütze werden speziell mit Magnetelementen in den Lichtbogenlöschkammern hergestellt, um eine hohe Gleichstrombelastbarkeit zu erreichen.
Sie werden zur Trennung und Isolation der Last zwischen der Photovoltaikanlage und dem DC/AC-Wechselrichter eingesetzt.