Unsere neuen AC-Energiezähler mit Eichrechtskonformität für E-Ladestationen
Wir haben unser Angebot an dreiphasigen DMED-Energiezählern mit direkter Einspeisung bis zu 80A und integrierter RS485-Schnittstelle erweitert, die speziell für E-Ladestationen entwickelt wurden.
Die neuen Geräte DMED341MID7E und DMED341MID7ER sind MID-zugelassen, halten einer Betriebstemperatur von bis zu 70°C stand, verfügen über einen programmierbaren statischen Ausgang und sind nach deutschem Eichrecht zugelassen.

Die Bestellbezeichnungen werden wie folgt unterschieden:
- DMED341MID7E: ist nach dem deutschen Eichrecht zugelassen und beinhaltet daher die Funktion der digitalen Signatur.
- DMED341MID7ER: Zusätzlich zu den Merkmalen des DMED341MID7E (Eichrecht) ist das Gerät auch MID-zugelassen für die vom System erzeugte und nicht nur für die verbrauchte Energie, also für all jene Anwendungen, bei denen eine bidirektionale Energiepreisbildung erforderlich ist (z.B. V2G).