LOVATO Electric präsentiert sein neues Zeitrelais für die Treppenhausbeleuchtung
Unser neues Zeitrelais TMLSL wird im Wohnbereich und im Dienstleistungssektor eingesetzt, um die Beleuchtung in Treppenhäusern, Fluren und Eingängen usw. zu steuern.
Ein Trimmer an der Vorderseite ermöglicht es dem Benutzer, das Zeitrelais für die jeweilige Anwendung zu konfigurieren und zwischen den folgenden 3 Funktionen zu wählen:
- Dauer – Ein
- Zeitgesteuertes Treppenlicht mit Warnfunktion, die den Benutzer durch Blinken auf das bevorstehende Erlöschen des Lichts hinweist, sowie
- Reinigungsmodus (damit das Licht lange genug für die Treppenhausreinigung anhält)

Die Zeiteinstellung kann an der Vorderseite des Geräts vorgenommen werden, wobei Verzögerungen von 30 Sekunden bis 20 Minuten einstellbar sind.
Die Lastschaltung erfolgt mittels Nulldurchgangstechnologie. Die beim Einschalten des Lichts erzeugte Spitzenlast wird dabei erheblich reduziert, indem sie genau in dem Moment geschaltet wird, in dem die Spannung den Nullpunkt durchbricht.
Dies ist bei der Ansteuerung von LED-Lampen bis 600W sehr wichtig und hat zahlreiche weitere Vorteile, wie z. B. den Schutz der Lampe und damit die Verlängerung ihrer Lebensdauer, Schutz des Relaiskontakts vor Verkleben und die Reduzierung des Stromverbrauchs.
Das Zeitrelaismodul, das in einem modularen Gehäuse nach DIN 43880 (1 Modul) geliefert wird, wird auf einer 35mm-DIN-Schiene oder direkt mit Schrauben montiert. Das Gerät verfügt über eine grüne Power-LED an der Vorderseite, sowie einem QR-Code rechts am Gerät, der direkt auf die herunterladbare Installationsanleitung auf der LOVATO Electric Website verweist.
Die Elektronik der Einheit steuert das Treppenhausautomat automatisch und erkennt 3- und 4-Drahtsysteme, ohne dass eine manuelle Konfiguration erforderlich ist. Am Steuereingang können bis zu 150 beleuchtete Tasten angeschlossen werden.
Die LOVATO Electric TMLSL-Zeitschaltuhr ist EAC-geprüft und entspricht den folgenden Normen: IEC/EN/BS 61812-1, UL508 und CSA C22.2 n. 14.