Neue Trennschalter und Trennumschalter der Serie GL von 160A bis 630A
Diese neue Produktreihe deckt Anwendungen von 160A bis 630A ab, kann direkt betätigt oder mit einem Türverriegelungsgriff verwendet werden und bietet eine breite Palette an Zubehör für alle Installationsanforderungen.

Die für eine sehr schnelle Betätigung ausgelegte Schalttechnik ermöglicht den Einsatz dieser Geräte zum Schalten von Lasten der Kategorie AC23A bis 630A bei 400V oder 500A für höhere Spannungen.
Die Trennschalter der GL-Serie haben ein kompaktes Gehäuse. Die vierpolige Version kann dank des zusätzlichen vierten Pols (separat erhältlich), der wie der Neutralleiter- und der Erdungsanschluss auf beiden Seiten des Lasttrennschalters mit zwei im Lieferumfang enthaltenen Schrauben montiert werden kann, direkt vom Kunden zusammengestellt werden. Die Lasttrennschalter können mit 4 Schrauben auf einer Platte montiert werden. Die Positionierung wird dabei nicht eingeschränkt.
Die GLC-Trennumschalter werden in drei- und vierpoliger Ausführung vormontiert geliefert und sind aufgrund ihrer elektrischen Eigenschaften trotz ihrer geringen Grösse für jede Anwendung geeignet. Sie können mit 4 Schrauben auf einer Platte befestigt werden. Auch bei dieser Version wird dabei die Positionierung nicht eingeschränkt.
Bei beiden Produkttypen ist die Position des Leistungskontakts (Öffnen/Schliessen) durch ein transparentes Fenster auf der Vorderseite des Geräts sichtbar.
Sie können auch mit Griffen (separat erhältlich) für die direkte Betätigung oder mit einer Türverriegelung durch den Einbau einer Verlängerungswelle ausgestattet werden. Alle Versionen sind mit integrierten Vorhängeschloss-Einrichtungen ausgestattet und in den höchsten auf dem Markt erhältlichen Schutzarten (IP66, IP69K und NEMA 4X) erhältlich.
Die Türverriegelungsgriffe sind mit unterschiedlich langen Schäften erhältlich. Um zu verhindern, dass die Neigung sehr langer Schäfte zu Störungen an den Türen führt, ist ein Zubehörteil erhältlich, das den Schaft stützt und beim Schliessen der Tür perfekt in den Griff führt.
Alle Türverriegelungsgriffe entsprechen der UL508A, die vorschreibt, dass geschultes Personal in der Lage sein muss, die Anlage im eingeschalteten Zustand zu überprüfen. Um dies zu ermöglichen, sind sie mit einem Mechanismus zur Sperrung der mechanischen Verriegelung ausgestattet, der es ermöglicht, die Tür zu öffnen, auch wenn der Lasttrennschalter/Umschalter auf ON steht. Dieser Verriegelungsmechanismus kann nur mit einem Werkzeug aktiviert werden, um eine ungewollte Betätigung zu verhindern.
Um allen Installationsanforderungen gerecht zu werden, sind neben dem oben genannten Zubehör auch eine Reihe von Klemmen, Hilfskontakten, Klemmenabdeckungen und Phasensperren erhältlich. Die Klemmen sind schraubbar, während für die Montage des übrigen Zubehörs kein Werkzeug erforderlich ist, da sie sicher einrasten, so dass die Installation schnell und einfach und der Zugang zum Schaltschrank für die Wartung gewährleistet ist.