Soft starters ADXT
LOVATO Electric erweitert sein Sortiment an Soft-Motorstartern mit der neuen ADXT-Serie, die eine 3-phasige Steuerung für den sanften Anlauf von Drehstrom-Asynchronmotoren bietet.
![ADXT 1200×800](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2025/01/ADXT-1200x800-1.jpg)
Die ADXT-Serie eignet sich besonders für schwere Anwendungen mit hoher Trägheit, wie z. B.: Brecher, Ventilatoren, vertikale oder schräge Förderbänder, Schraubenkompressoren, Zentrifugen, Propeller, Mühlen, Band- und Kreissägen sowie und vielen mehr.
Dank der 3-phasigen Steuerung wird im Vergleich zu einem 2-phasig gesteuerten Softstarter derselben elektrischen Leistung ein höheres Anlaufmoment ermöglicht.
Die gesamte Serie mit Nennströmen von 34A bis 554A verfügt über ein integriertes Bypass-Relais, das nach der Anlaufphase den Energieverbrauch reduziert und die Wärmeentwicklung minimiert.
Der Nennstrom des Softstarters kann an den Anlaufstrom und die Startzeit des Motors angepasst werden, sodass sowohl Standard- als auch Schwerlastanwendungen unterstützt werden.
Der ADXT ist für Systeme mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 380…690VAC bei 50/60 Hz geeignet und kann entweder mit einer traditionellen Reihenschaltung oder in einer Stern-Dreieck-Schaltung installiert werden.
Verfügbar in Versionen mit einer Hilfsversorgungsspannung von 110…120VAC, 220…240VAC oder 24VAC/DC
Der ADXT ergänzt die 51ADX-Serie der 3-phasig geregelten Softstarter und bietet ein moderneres Produkt mit kompakteren Abmessungen, technischen Vorteilen (z. B. integriertem Bypass, breitem Spannungsbereich, Möglichkeit der Stern-Dreieck-Schaltung, grafischem Display, erweiterten Funktionen und einer optionalen Kommunikationsschnittstelle) und ist cULus zugelassen für den Verkauf auf dem nordamerikanischen Markt.