Sicherheitsschütze der BF-Serie
Lovato Electric erweitert sein Sortiment an Sicherheitsgeräten mit den neuen Schütze vom Typ BFS, die den Anforderungen der ISO 13849-1 (Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungssystemen) und IEC/EN 62061 (Sicherheit von Maschinen – Funktionale Sicherheit von sicherheitsbezogenen Steuerungssystemen) entsprechen.
Die Serie besteht aus dreipoligen Schütze mit einem Bemessungsmotorstrom von 9 bis 38A AC-3 400V und ist in Varianten mit wählbarer Spulenspannung in 24VAC, 110VAC, 230VAC und 24VDC erhältlich.
Die Baugrößen bis 25 A sind mit 2 Schließern und 3 Öffnern als Hilfskontakte ausgestattet, während die größeren Baugrößen 2 Schließer und 2 Öffner besitzen.
Die Sicherheitsschütze der BF-Serie entsprechen der Funktion der “Spiegelkontakte” (IEC/EN 60947-4-1), die sicherstellt, dass der Öffner-Hilfskontakt nicht gleichzeitig mit dem Schließer-Hauptkontakt geschlossen sein kann, selbst im Fehlerfall (z. B. bei Schweißung des Hauptkontakts). Zudem erfüllen sie die Anforderung der “Mechanisch verriegelten Kontakte” (IEC/EN 60947-5-1), welche die gleichzeitige Schließung der Schließer- und Öffner-Hilfskontakte verhindert, selbst bei einem Fehler (Schweißung von Schließer- oder Öffner-Kontakten).
Im Vergleich zu herkömmlichen Schützen bieten die Schütze vom Typ BFS zusätzliche Eigenschaften:
- Nicht entfernbarer Hilfskontaktblock, um Manipulationen zu verhindern
- Manuelle Betätigung oder die Betätigung mit Werkzeugen wird durch Abdeckungen verhindert
- Hilfskontaktblock mit gelber Abdeckung zum Hervorheben von Geräten, die Teil des Sicherheitskreises sind
- Der Status des Schütz ist durch das Frontfenster klar sichtbar.
Diese Merkmale ermöglichen ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und machen die BFS-Schütze zur idealen Lösung für Sicherheitsanwendungen.