RFID-Sicherheitssensoren der SSF-Serie
Ausgestattet mit RFID-Technologie bieten diese Sensoren ein hohes Schutzniveau bis PLe / SIL 3, auch bei Reihenschaltung von 16 Sensoren.

Die SSF-Serie ist mit zwei Steckertypen erhältlich, entweder M12 oder „Pigtail“ mit 15cm M12-Stecker, zwei Kodierungsebenen (entweder generisch oder Teach-in), und können dann leicht an die spezifischen Anforderungen der Anwendung angepasst werden. Diese Geräte sind vielseitig, zuverlässig und eine ideale Wahl für viele industriellen Anwendungen. Die RFID-Sicherheitssensoren garantieren eine lange Lebensdauer, eine einfache Inbetriebnahme und bieten das höchste erreichbare Sicherheitsniveau.