Neue DMG-Serie von Netzanalysatoren mit LCD-Anzeige
LOVATO Electric präsentiert eine neue Generation von Netzanalysatoren mit Widescreen-LCD-Farbdisplay

Das große Widescreen-LCD-Farbdisplay (4,3″) ermöglicht eine klare und gut erkennbare Ablesbarkeit der Netzanalyseparameter, wobei die klassische Bohrschablone (92x92mm) beibehalten wird, um eine perfekte Kompatibilität mit Standard-Frontplattenlösungen zu gewährleisten. Die Messungen werden als Wellenformgrafiken, Polardiagramme und Oberschwingungsspektren bis zur 63. Ordnung angezeigt und bieten somit alles, was für die Analyse des Netzzustands erforderlich ist..
Eines der herausragenden Merkmale der DMG… Serie ist die intelligente Programmierung. Die NFC-Technologie ermöglicht die Konfiguration und Einstellung von Parametern, auch wenn das Gerät nicht mit Strom versorgt, wird: Laden Sie einfach die LOVATO NFC App aus dem Google Play Store (Android) oder dem App Store (iOS) auf Ihrem Smartphone oder Tablet herunter. Alle Parameter können mit unserer benutzerfreundlichen Programmiersoftware konfiguriert und eingestellt werden.

Mit ihrer großen Auswahl an Kommunikationsschnittstellen können die Netzanalysatoren der Serie DMG… in Energieüberwachungssysteme integriert werden, um eine umfassende Analyse aller Vektoren zu ermöglichen. Die neuen Geräte sind mit integrierten RS485- und Ethernet-Anschlüssen erhältlich und können mit bis zu 3 EXP… Modulen um zusätzliche Eingänge, Ausgänge und Kommunikationsanschlüsse erweitert werden.
Durch die Möglichkeit, digitale und analoge Eingänge zu kombinieren, können Feldparameter wie Gas- und Wasserverbrauch, Füllstände von Flüssigkeitstanks, Temperatur, Druck und viele andere in das System integriert werden, was ein umfassendes Energiemanagement ermöglicht. Alle Messungen sind äußerst genau und für die Einhaltung der internationalen Normen für Messinstrumente zertifiziert, einschließlich: IEC/EN/BS 62053-22 (Klasse 0,5s), IEC/EN/BS 62053-24 (Klasse 1) und IEC/EN/BS 61557-12 (Klasse 0,5).

Die DMG… Netzanalysatoren mit integrierter SPS-Logik bieten darüber hinaus eine einfache, zeitgesteuerte Automatisierung sowie die logische Verknüpfung von Sollwerten und digitalen Eingängen u.a. zur Steuerung von Signalausgängen. Zudem können die Modelle DMG8000 und DMG9000 auch als Webserver fungieren, für:
– Einstellung aller Parameter nicht nur über die Frontplatte des Gehäuses, sondern auch über einen beliebigen Browser
– die Sicherung der Messdaten im internen Speicher
– Darstellung der Messwerte in grafischer und tabellarischer Form
Zu den weiteren Merkmalen dieses innovativen Produkts gehören: programmierbare LEDs auf der Vorderseite, 10 Schnittstellensprachen, Schutzart IP65 und ein optischer Anschluss auf der Rückseite zur Aktualisierung der Firmware und zum Anschluss an die Programmiersoftware.
Dank der Kompatibilität mit dem Gateway-Datenlogger EXCGLA01 von LOVATO Electric, einer Schlüsselkomponente für ein modernes Energieüberwachungssystem, werden die von den Feldgeräten oder Umgebungssensoren erfassten Daten für alle Arten von Energievektoren (Wasser, Luft, Gas, Elektrizität oder Dampf), die mit einem kompatiblen Protokoll arbeiten, nicht nur über den integrierten Webserver zur Verfügung gestellt, sondern können auch an die Überwachungssoftware Synergy von LOVATO Electric übertragen oder an entfernte Server in geeigneten Formaten zur weiteren Verarbeitung weitergeleitet werden.