Neue Signalsäulen der LTN-Serie
Um die Anforderungen an die Licht- und Akustiksignale zu erfüllen, stellt LOVATO Electric die neue Reihe der Signalsäulen der LTN-Serie in zwei Versionen vor: 50mm und 70mm.
Ihre modulare Bauweise gewährleistet eine unschlagbare Flexibilität und die Freiheit, Lösungen für jede Anwendung zu konfigurieren. Es können bis zu 5 Module installiert werden, entweder alle Lichtmodule oder 4 Lichtmodule und ein Soundmodul.
Um die Lagerhaltung zu optimieren, verfügt jeder Lichtmast über ein integriertes 24VDC-LED-Modul, unabhängig von der Versorgungsspannung des Verdrahtungsmoduls. Die Lichtmodule können blinken oder leuchten und sind in den Farben Grün, Orange, Rot, Blau und Weiß erhältlich.
Die Module zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Helligkeit aus, da sie aus Kunststoff gefertigt sind und Hochleistungs-LEDs mit einer langen Lebensdauer verwendet werden.
Die Signalsäulen lassen sich schnell und einfach montieren: Richten Sie einfach die Referenzmarkierungen aus und rasten Sie sie mit einer leichten Drehbewegung ein. Die Sockel und Verlängerungsrohre sind ebenso leicht zu montieren.
Auch der elektrische Anschluss ist dank der Federzugklemmen im Verkabelungsmodul ein Kinderspiel. Es sind Versionen für 12-24VDC und 110-230VAC erhältlich.
Die Module sind mit Dichtungen der Schutzart IP65 ausgestattet, sodass sie in Kombination mit ihrem weiten Betriebstemperaturbereich (-30°C bis +50°C) auch für Anwendungen mit hoher Beanspruchung prädestiniert sind; sie entsprechen außerdem der cULus-Norm.
Die neuen LTN-Signalsäulen von LOVATO sind die moderne, flexible Lösung, um Zeit und Geld zu sparen.