LOVATO Electric präsentiert die neuen lasttrennschalter der GLD-serie speziell für die photovoltaik-anwendungen
Das Angebot an Lasttrennschaltern von LOVATO Electric wird durch die Einführung eines neuen Typs für Photovoltaik-Anwendungen bis zu 1500VDC erweitert.
Die neuen Lasttrennschalter können direkt oder mit einem Türverriegelungsgriff betätigt werden und verfügen über eine breites Sortiment an Zubehör für alle Installationsanforderungen.
LOVATO Electric hat ein Patent für die innovative Technologie zur Steuerung von Leistungspolen angemeldet, deren Kontakte so ausgelegt sind, dass sie Schaltvorgänge extrem schnell und sicher ausführen, so dass diese Geräte in der Kategorie DCPV-1 mit einer Last von bis zu 315A bei 1500V eingesetzt werden können.
DC-Lasttrennschalter werden hauptsächlich als Schaltgeräte zur Unterbrechung und Trennung des Stromkreises zwischen den einzelnen Solarmodulsträngen oder Batterien oder als Hauptschalter für die gesamte Photovoltaikanlage eingesetzt.

Mit diesen Schaltern können Sie Wartungsarbeiten an Photovoltaikanlagen unter absolut sicheren Bedingungen bis zu 1500 VDC durchführen.
Mit Hilfe der transparenten Fenster auf der Vorderseite, kann der offene oder geschlossene Zustand der Stromkontakte überprüft werden.
Die GLD-Serie können auch mit Griffen (separat erhältlich) für die direkte Betätigung oder mit einer Türverriegelung durch den Einbau einer Verlängerungswelle ausgestattet werden.
Alle Versionen verfügen über integrierte Vorhängeschlosseinrichtung und sind in den höchsten auf dem Markt erhältlichen Schutzarten (IP66, IP69K und NEMA 4X) erhältlich.
Die Griffe der Türverriegelung sind mit unterschiedlich langen Stangen erhältlich; um zu verhindern, dass die Neigung sehr langer Stangen zu Störungen an den Türen führt, ist ein Zubehör erhältlich, das die Stange stützt und beim Schliessen der Tür perfekt in den Griff führt.
Um allen Installationsanforderungen gerecht zu werden, sind neben dem oben genannten Zubehör auch eine Reihe von Kabelschuhen, Hilfskontakten, Klemmenabdeckungen und Phasentrennern erhältlich. Die Befestigungsfahnen sind schraubbar, während für die Installation des übrigen Zubehörs kein Werkzeug erforderlich ist, da sie sicher einrasten, so dass die Installation schnell und einfach ist.
Die kompakte Masse macht diese Serie zur idealen Lösung für Schaltanwendungen im Photovoltaikbereich.